{agro_bim/betonbau/9940_40.prj},{NB=9940.40(2)},{CNSORDERNO=9940.40},{BZ=Prefix Flügel Set, 4-er, Verpackung bestehend aus 4 Flügeln},{LOD=2},{L=137},{B=59},{H=16},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{AF=4},{ENO=155 902 308},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=84.700},{CNSVOLUMEEXACT=1.467},{CNSEAN=7611614265162},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Prefix Flügel Set, 4-er Installation in: Sichtbeton, Beton Masse Länge x Breite x Höhe: 137 x 59 x 16 mm Aus Polyethylen, halogenfrei Anzahl Flügel: 4 Artikelnummer: 9940.40 / E-No.: 155 902 308},{PICTURESMALL=9940_40.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1