{agro_bim/hohlwand_schallschutz/1040_20.prj},{NB=1040-20(2)},{CNSORDERNO=1040-20},{DINR=20},{OP=100},{CNSMASSEXACT=1.6},{CNSVOLUMEEXACT=0.02},{BZ=Dichtstopfen ECON® M20, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre},{D=M20},{ENO=126573020},{IP=25},{CNSEAN=4013456536821},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Dichtstopfen M20 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M20 / 5/8 Zoll Artikelnummer: 1040-20 / E-No.: 126 573 020},{HR=00130.00500.0100},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1