{agro_bim/betonbau/11088.prj},{NB=11088(2)},{CNSORDERNO=11088},{H=22},{DA=80},{OP=10},{CNSMASSEXACT=23},{BZ=Abschlussdeckel ø 80x22 mm, mit Zentrumsbefestigung},{F=RAL 9010 },{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=165950608},{IP=-},{CNSEAN=7611614035987},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung und Rohr-/Kabelausgang, rund Für Decken- und Wandauslässe 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Durchmesser: 80 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft. Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11088 / E-No.: 165 950 608},{ETIM40=EC002601},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1