{agro_bim/unterputz/1159_24.prj},{NB=1159-24(2)},{CNSORDERNO=1159-24},{BZ=Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 80 - 160 mm},{LOD=2},{L=220},{B=100},{H=60-160},{RK=6},{ISOMAT=Steinwolle},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 803 409},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=403.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.12},{CNSEAN=4013456470606},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 1159-24 / E-No.: 372 803 409},{PICTURESMALL=1159_24.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1