Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1159-24 - Universele apparatenhouder
Bill of material
1159-24
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1159-24
BZ
Aanwijzing
Universele apparatenhouder, met steenwolvulling, voor isolatiedikte 60 - 160 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
220 mm
B
Breedte
100 mm
H
Hoogte
60-160 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
6
ISOMAT
Isolatiemateriaal
Steenwol
CNSMAT
Materiaal
Polyethylen
ES
Eigenschappen
Halogenfrei
GP
Gloeidraadtest
650 °C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-Nummer
372 803 409
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
403.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
6.12 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470606
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Universele apparatuurhouder Installatie in: Geïsoleerde buitengevels (ETICS) Lengte x Breedte x Hoogte: 220 x 100 x 60-160 mm. Polyethyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 650°C Artikelnummer: 1159-24 / E-nr.: 372 803 409