Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1159-80 - Telescopische apparatenhouder
Bill of material
1159-80-150
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1159-80
BZ
Aanwijzing
Telescopische apparatenhouder
DS
Isolatiedikte
mm
Enter value for DS
Isolatiedikte
mm
cm
inch
ft
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
120 mm
B
Breedte
120 mm
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372903519
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
0.167 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
3.187 l
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Telescopische apparatuurhouder Installatie in: Geïsoleerde buitengevels (ETICS) Lengte x Breedte x Hoogte: 120 x 120 x 80-200 mm. Polyethyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C Artikelnummer: 1159-80 / E-nr.: 372 903 519
CNSEAN
EAN-Code
7611614251172