Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1159-81 - Telescopische inlaatdoos 1x1
Bill of material
1159-81-150
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1159-81
BZ
Aanwijzing
Telescopische apparatenhouder 1x1, voor geisoleerde buitengevels 80-200 mm, Glühdrahtgeprüft EN 60695-2-11 850°C
DS
Isolatiedikte
mm
Enter value for DS
Isolatiedikte
mm
cm
inch
ft
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
105 mm
B
Breedte
105 mm
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372001519
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
0.11 kg
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.06 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614251165
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Telescopische inbouwdoos 1x1 Installatie in: Geïsoleerde buitengevels (ETICS) Lengte x Breedte x Hoogte: 105 x 105 x 80-200 mm. Polyethyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C Artikelnummer: 1159-81 / E-nr.: 372 001 519