Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-00
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-00
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Nachfolgetyp zu 1290-40
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
20 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
130 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
ENO
E-No.
920858319
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
134.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.760 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546523
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: 100 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 20 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 50 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher ___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1281-00 / E-No.: 920 858 319
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen