Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-05 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
Bill of material
1281-05
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-05
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 90 mm voor stortbeton
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
90 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
97 mm
ENO
E-No.
920896049
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.940 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546615
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, frontelement Installatie in: Stortbeton Frontelement uit kunststof voor inbouwdiameter Ø: 90 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 97 mm Artikelnummer: 1281-05 / E-nr.: 920 896 049