Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-06 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
Bill of material
1281-06
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-06
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 95 mm voor stortbeton, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-46
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
95 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
102 mm
ENO
E-No.
920896059
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546639
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, frontelement Installatie in: Stortbeton Frontelement uit kunststof voor inbouwdiameter Ø: 95 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 102 mm Artikelnummer: 1281-06 / E-nr.: 920 896 059