Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-07 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-07
CNSORDERNO
Art. No.
1281-07
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto Ø 100 mm per gettata, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-49
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
100 mm
LB
Panello di luci ø minimale
107 mm
ENO
E-No.
920896069
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546646
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 100 mm Flangia della lampada min. Ø: 107 mm Numero d' articolo: 1281-07 / E-No.: 920 896 69
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali