Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-11
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-11
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
mm
Wert eingeben für DA
Deckenauslass (DA) Ø
mm
cm
inch
ft
ENO
E-No.
920896119
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
165.750 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546684
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® Ø 100 mm, Frontteil Installation in: Ortbeton Aus: Kunststoff mit Mineralfaserplatte Für Deckenauslass (DA) bis Ø: <= 100 mm Artikelnummer: 1281-11 / E-No.: 920 896 119
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen