Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-21 - Inbouwbehuizing HaloX verlengingsring
Bill of material
1281-21
CNSORDERNO
Bestelnummer
1281-21
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, Tussenframe, Inbouwdiepte 10 mm, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-14
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 100
H
Hoogte
10 mm
FA
Voor art.nr.
1281-xx/1290-30
ELL
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
+ 10 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
27.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.309 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546790
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, verlengring, inbouwhoogte 10 mm Verlengring uit kunststof om de inbouwdiepte van de armatuur met 10 mm te vergroten Meervoudige verlenging mogelijk Artikelnummer: 1281-21 / E-nr.: 920 896 919