Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-30 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 met tunnel 190
Bill of material
1281-30
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-30
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-41
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 100
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-100 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
20 W
LLNHT
Lamvermogen max.
50 W
GD
Behuizing diameter ø
130 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
TL
Tunnel lengte
190 mm
TB
Tunnel breedte
140 mm
TH
Tunnel hoogte
85 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
4
ENO
E-No.
920 858 329
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
7.200 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546844
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, met tunnel 190 Installatie in: Stortbeton Voor bedieningsapparaten tot max. 150 mm x 90 mm x 50 mm Diepte incl. frontelement: 120 mm Lampvermogen led max.: 20 W Lampvermogen LS/HS/TC max.: 50 W Inbouwdiameter armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Inbouwdiepte armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Afscherming diameter armaturen / luidsprekers ____________ (vul in) Artikelnummer: 1281-30 / E-nr.: 920 858 319
COVER
mm