Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-50 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100
Bill of material
1281-50
CNSORDERNO
Bestelnummer
1281-50
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, Tussenframe, Inbouwdiepte 50 mm
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 100
H
Hoogte
50 mm
FA
Voor art.nr.
1281-xx/1290-30
ELL
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
+ 50 mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
62 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.172 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546837
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, verlengring, inbouwhoogte 50 mm Verlengring uit kunststof om de inbouwdiepte van de armatuur met 50 mm te vergroten Meervoudige verlenging mogelijk Artikelnummer: 1281-50 / E-nr.: 920 896 959