Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-62 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
Bill of material
1281-62
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-62
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 75 mm voor zichtbeton, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-82
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
75 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
87 mm
ENO
E-No.
920896219
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546707
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, frontelement Installatie in: Stortbeton Frontelement uit kunststof voor inbouwdiameter Ø: 75 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 87 mm Artikelnummer: 1281-62 / E-nr.: 920 896 219
ETIM40
ETIM 40
EC002472