Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-66 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-66
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-66
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 95 mm für Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-84
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
95 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
107 mm
ENO
E-No.
920896259
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546745
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 95 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 107 mm Artikelnummer: 1281-66 / E-No.: 920 896 259
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen