Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-67 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
Bill of material
1281-67
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-67
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 100 mm voor zichtbeton, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-87
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
100 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
112 mm
ENO
E-No.
920896269
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546752
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, frontelement Installatie in: Stortbeton Frontelement uit kunststof voor inbouwdiameter Ø: 100 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 112 mm Artikelnummer: 1281-67 / E-nr.: 920 896 269
ETIM40
ETIM 40
EC002472