Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-68 - HaloX®-O, quadrato Elementi frontali, per calcestruzzo a vista
Lista materiale
1281-68
CNSORDERNO
Art. No.
1281-68
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita 68x68mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-92
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE)
68 x 68 mm
LB
Panello di luci minimale
75 x 75 mm
ENO
E-No.
920896279
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546769
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, elemento frontale per installazione con calcestruzzo gettato sul cantiere Elemento frontale in materia sintetica per diametro d'installazione Ø: 68 x 68 mm Diametro minimo della flangia decorativa per lampada Ø: 75 x 75 mm Numero d'articolo: 1281-68 / E-No.: 920 896 279
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali