Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-69 - HaloX®-O, frontdeel vierkant, voor zicht beton
Bill of material
1281-69
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-69
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer 75x75 mm, voor zichtbeton,opvolgingtypeArt.1290-93
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU)
75 x 75 mm
LB
Verlicht scherm minimaal
82 x 82 mm
ENO
E-No.
920896289
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546776
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, frontelement Installatie in: Stortbeton Frontelement uit kunststof voor inbouwdiameter Ø: 75 x 75 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 87 x 87 mm Artikelnummer: 1281-69 / E-nr.: 920 896 289
ETIM40
ETIM 40
EC002472