Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-00 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180
Bill of material
1282-00
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-00
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 180
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-180 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max
35 W
LLNHT
Lamvermogen max.
75 W
GD
Behuizing diameter ø
210 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
2
ENO
E-No.
920858349
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
242.550 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
8.160 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546868
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180 Installatie in: Stortbeton Inbouwdiameter: 180 mm Diepte incl. frontelement: 120 mm Lampvermogen led max.: 35 W Lampvermogen LS/HS/TC max.: 75 W Inbouwdiameter armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Inbouwdiepte armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Afscherming diameter armaturen / luidsprekers ____________ (vul in) Artikelnummer: 1282-00 / E-nr.: 920 858 349