Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-01 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm für Ortbeton
Stückliste
1282-01
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-01
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leuchtenblende min. Ø
107 mm
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
100 mm
ENO
E-No.
920896309
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
84.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546875
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 107 mm Artikelnummer: 1282-01 / E-No.: 920 896 309
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen