Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-02 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 110 mm voor stortbeton
Bill of material
1282-02
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-02
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 110 mm voor stortbeton
LOD
level of detail
LB
Verlicht scherm minimaal ø
117 mm
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
110 mm
ENO
E-No.
920896319
CNSMASSEXACT
Gewicht
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 m^3
CNSEAN
EAN-Code
4013456546882
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, frontelement Installatie in: Stortbeton Inbouwdiameter Ø: 110 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 117 mm Artikelnummer: 1282-02 / E-nr.: 920 896 319