{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_03.prj},{NB=1282-03(2)},{CNSORDERNO=1282-03},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm für Ortbeton},{LOD=2},{LB=132},{ELL=125},{ENO=920896329},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=86.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546899},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 132 mm Artikelnummer: 1282-03 / E-No.: 920 896 329},{PICTURESMALL=1282_03.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1