Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-03 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 125 mm voor stortbeton
Bill of material
1282-03
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-03
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 125 mm voor stortbeton
LOD
level of detail
LB
Verlicht scherm minimaal ø
132 mm
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
125 mm
ENO
E-No.
920896329
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546899
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, frontelement Installatie in: Stortbeton Inbouwdiameter Ø: 125 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 132 mm Artikelnummer: 1282-03 / E-nr.: 920 896 329