Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-11 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita con piastra in fibra mineralica, variabile fino a 180 mm
Lista materiale
1282-11
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-11
BZ
Descrizione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita con piastra in fibra mineralica, variabile fino a 180 mm
LOD
Livello di dettaglio
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
UM
Piastra universale in cartongesso
-
ENO
E-No.
920896389
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
532.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.074 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546950
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, frontale Instalazzione su: calcestruzzo sul cantiere Uscita a soffito Ø: <=180 mm Numero d'articolo: 1282-11 / E-No.: 920 896 389
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali