Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-25 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180
Bill of material
1282-25
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-25
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, Tussenframe, Inbouwdiepte 25 mm
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 180
H
Hoogte
25 mm
FA
Voor art.nr.
1282-xx
ELL
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
+ 25 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
59.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.074 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546967
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, verlengring Inbouwhoogte: 25 mm Verlengring uit kunststof om de inbouwdiepte van de armatuur met 25 mm te vergroten Meervoudige verlenging mogelijk Artikelnummer: 1282-25 / E-nr.: 920 896 969
PICTURESMALL
1282_25.png