Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-30 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180
Bill of material
1282-30
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-30
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 180
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-180 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
35 W
LLNHT
Lamvermogen max.
75 W
GD
Behuizing diameter ø
210 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
TL
Tunnel lengte
190 mm
TB
Tunnel breedte
140 mm
TH
Tunnel hoogte
85 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
4
ENO
E-No.
920858359
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
408.400 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
10.320 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547018
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180 met tunnel 190 Installatie in: Stortbeton Inbouwdiameter: 180 mm Voor bedieningsapparaten tot max.: 150 mm x 90 mm x 50 mm Diepte incl. frontelement: 120 mm Lampvermogen led max.: 35 W Lampvermogen LS/HS/TC max.: 75 W Inbouwdiameter armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Inbouwdiepte armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Afscherming diameter armaturen / luidsprekers ____________ (vul in) Artikelnummer: 1282-30 / E-nr.: 920 858 359