Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-61 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel
Bill of material
1282-61
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-61
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 100 mm voor zichtbeton
LOD
level of detail
LB
Verlicht scherm minimaal ø
112 mm
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
100 mm
ENO
E-No.
920896409
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547032
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, frontelement Installatie in: Zichtbeton Inbouwdiameter Ø: 100 mm Lampafschermkap min. Ø: 112 mm Artikelnummer: 1282-61 / E-nr.: 920 896 409