Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-62 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel
Bill of material
1282-62
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-62
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 110 mm voor zichtbeton
LOD
level of detail
LB
Verlicht scherm minimaal ø
122 mm
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
110 mm
ENO
E-No.
920896419
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547049
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, frontelement Installatie in: Zichtbeton Inbouwdiameter Ø: 110 mm Lampafschermkap min. Ø: 122 mm Artikelnummer: 1282-62 / E-nr.: 920 896 419