Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-62 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-62
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-62
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita Ø 110 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
LB
Panello di luci ø minimale
122 mm
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
110 mm
ENO
E-No.
920896419
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547049
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, Frontale Installazione su: calcestruzzo a vista Uscita a soffito Ø: 110 mm Flangia della lampada min.Ø: 122 mm Numero d'articolo: 1282-62 / E-No.: 920 896 419
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali