{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_65.prj},{NB=1282-65(2)},{CNSORDERNO=1282-65},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{LB=172},{ELL=160},{ENO=920896449},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547070},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 160 mm Leuchtenblende min. Ø: 172 mm Artikelnummer: 1282-65 / E-No.: 920 896 449},{PICTURESMALL=1282_65.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1