Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
Stückliste
1282-71
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-71
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180, mit Universal-Mineralfaserplatte, Nachfolgetype zu 1291-22 f. Plattendecke
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
Einbaugehäuse HaloX® 180
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max
35 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max
75 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
ENO
E-No.
920896739
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
769.100 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
10.320 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, mit Universal-Mineralfaserplatte Einbaudurchmesser: 180 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1282-71 / E-No.: 920 896 739
COVER
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen