{agro_bim/betonbau/1283_06.prj},{NB=1283-06(2)},{CNSORDERNO=1283-06},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 250 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=250},{LB=257},{ENO=920896559},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 250 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 257 mm Artikelnummer: 1283-06 / E-No.: 920 896 559},{PICTURESMALL=1283_06.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1