Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-25
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-25
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896689
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-25 / E-No.: 920 896 689
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen