Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-40 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250
Bill of material
1283-40
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-40
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 250
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-250 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
45 W
LLNHT
Lamvermogen max.
100 W
GD
Behuizing diameter ø
280 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
TL
Tunnel lengte
325 mm
TB
Tunnel breedte
140 mm
TH
Tunnel hoogte
85 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
4
ENO
E-No.
920858399
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
678.400 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547155
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, verlengring, inbouwhoogte 50 mm Verlengring uit kunststof om de inbouwdiepte van de armatuur met 50 mm te vergroten Meervoudige verlenging mogelijk Artikelnummer: 1283-40 / E-nr.: 920 858 399