Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-50 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250
Bill of material
1283-50
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-50
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, Tussenframe, Inbouwdiepte 50 mm
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896699
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, verlengring, inbouwhoogte 50 mm Verlengring uit kunststof om de inbouwdiepte van de armatuur met 50 mm te vergroten Meervoudige verlenging mogelijk Artikelnummer: 1283-50 / E-nr.: 920 896 699