Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-50 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-50
CNSORDERNO
Art. No.
1283-50
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, Telaio di rialzo, altezza 50 mm
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896699
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, anello di prolunga. Altezza 50 mm Anello di prolunga sintetico per l'aumento della profondità per la lampada di 50 mm Prolunga multipla possibile Numero d'articolo: 1283-50 / E-No.: 920 896 699
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali