{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_62.prj},{NB=1283-62(2)},{CNSORDERNO=1283-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 190 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=190},{LB=202},{ENO=920896619},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=146.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547377},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 192 mm Artikelnummer: 1283-62 / E-No.: 920 896 619},{PICTURESMALL=1283_62.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1