{agro_bim/betonbau/1283_64.prj},{NB=1283-64(2)},{CNSORDERNO=1283-64},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=215},{LB=227},{ENO=920896639},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=148.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547391},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 227 mm Artikelnummer: 1283-64 / E-No.: 920 896 639},{PICTURESMALL=1283_64.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1