Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-65 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel
Bill of material
1283-65
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-65
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 240 mm voor zichtbeton
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
240 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
252 mm
ENO
E-No.
920896649
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
141.240 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547407
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, frontelement Installatie in: Zichtbeton Inbouwdiameter Ø: 240 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 252 mm Artikelnummer: 1283-65 / E-nr.: 920 896 649