Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-71 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250
Bill of material
1283-71
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-71
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, met mineraalvezelplaat, voor platenplafonds, gemonteerd
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 250
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-250 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
45 W
LLNHT
Lamvermogen max.
100 W
GD
Behuizing diameter ø
280 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
2
ENO
E-No.
920896769
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
1362.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
13.680 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547445
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, met universele mineraalvezelplaat, voor platenplafonds, uit één stuk (1283-71) Beton-inbouwbehuizing uit kunststof voor armaturen en luidsprekers in de prefabbouw, inbouwdiameter ≤250 mm, uit één stuk, met geïntegreerde mineraalvezelplaat voor lijmbevestiging Diepte incl. frontelement: 120 mm Lampvermogen led max.: 45 W Lampvermogen LS/HS/TC max.: 100 W Inbouwdiameter armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Inbouwdiepte armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Afscherming diameter armaturen / luidsprekers ____________ (vul in) Artikelnummer: 1283-71 / E-nr.: 920 896 769