Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-71 - scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-71
CNSORDERNO
Art. No.
1283-71
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, con piastra in fibra mineralica, già montate per soffitti a pannelli
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 250
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
100 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
2
ENO
E-No.
920896769
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1362.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
13.680 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547445
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, con piastra universale in fibre minerali Uscita soffito diametro: 250 mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 45 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 100 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1283.71 / E-No.: 920 896 769
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali