Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-73 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250, met mineraalvezelplaat en tunnel 325 mm
Bill of material
1283-73
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-73
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, met mineraalvezelplaat + tunnel 325 mm, voor platenplafonds, gemonteerd
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 250
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-250 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
45 W
LLNHT
Lamvermogen max.
100 W
GD
Behuizing diameter ø
280 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
TL
Tunnel lengte
325 mm
TB
Tunnel breedte
140 mm
TH
Tunnel hoogte
85 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
4
ENO
E-No.
920896789
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
1645.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547469
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, met universele mineraalvezelplaat en tunnel 325, voor platenplafonds, uit één stuk (1283-73) Beton-inbouwbehuizing uit kunststof voor armaturen en luidsprekers in de prefabbouw, inbouwdiameter ≤250 mm, met tunnel 325 voor bedieningsapparaten tot max. 280mm x 90mm x 50mm, met geïntegreerde mineraalvezelplaat voor lijmbevestiging Diepte incl. frontelement 120 mm Lampvermogen LED max. 45 W Lampvermogen LS/HS/TC max. 100 W Inbouwdiameter armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Inbouwdiepte armaturen / luidsprekers___________ (vul in) Afscherming diameter armaturen / luidsprekers ____________ (vul in) Artikelnummer: 1283-73 / E-nr.: 920 896 789