Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-76 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec tunnel 325
Nomenclature
1283-76
CNSORDERNO
No art.
1283-76
BZ
Désignation
Boîtier d’enc., HaloX® 250, avec coiffe fix. magnétique + tunnel 325, pour prédalles entièrement assemblés
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 250
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
45 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
100 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
TL
Longueur du tunnel
325 mm
TB
Largeur du tunnel
140 mm
TH
Hauteur du tunnel
85 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
CNSMASSEXACT
Poids net
962.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456548473
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, avec tunnel 325, coiffe universelle pour accuellir l'aimant Diamètre d’encastrement: 250 mm Pour dispositifs de commande jusqu’à max.: 280mm x 90 mm x 50 mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 45 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 100 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1283-76 / E-No.: 920 896 859
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale