Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1292-00 - Inbouwbehuizing KompaX® 2
Bill of material
1292-00
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1292-00
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing KompaX® 2, voor stortbeton
LOD
level of detail
L
Lengte
470 mm
B
Breedte
290 mm
T
Diepte
131 mm
BZK
Breedte extra component
160 mm
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
100-200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
ENO
E-No.
920839269
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350618
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing KompaX® 2 Installatie in: Stortbeton Uitlaatopening, diameter: ____________ Armatuurinbouwhoogte: _________________ (max. 200 mm)
Lampvermogen max.: ______________ Overstek voorschakelapparaat (AL): _____________ Afmetingen voorschakelapparaat (LxBxH):______________ Plafonddikte: __________________ Brandwerendheidsklasse F:___ (alle velden invullen) Artikelnummer: 1292-00 / 920 839 269
ETIM40
ETIM 40
EC000414