Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1292-27 - Inbouwbehuizing KompaX® 2
Bill of material
1292-27
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1292-27
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing KompaX® 2, voor stortbeton met mineraalvezelplaat, plafonddoorvoer Ø <= 180 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
470 mm
B
Breedte
290 mm
T
Diepte
131 mm
ELL
Plafonddoorvoering (DU) Ø
0-180 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
ENO
E-No.
920859269
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
10.950 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533264
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, KompaX® 2 Installatie in: Stortbeton Voor plafonduitlaten tot diameter: 180 mm Lampvermogen max.: 52 Watt Diameter: ____________  Armatuurinbouwhoogte: _________________ (max. 200 mm) Overstek voorschakelapparaat (AL): _____________ Afmetingen voorschakelapparaat (L x B x H):______________ Plafonddikte: __________________ Brandwerendheidsklasse F:___ (alle velden invullen) Artikelnummer 1292-27 / 920 859 269
ETIM40
ETIM 40
EC000414