Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1293-00 - Inbouwbehuizing Kompax® 1
Bill of material
1293-00
CNSORDERNO
Bestelnummer
1293-00
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing Kompax® 1, voor stortbeton
LOD
level of detail
L
Lengte
585 mm
B
Breedte
440 mm
T
Diepte
131 mm
DA
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
160-300 mm
LL
LED Lamvermogen max.
45 Watt
LLEI
Lamvermogen max.
90 Watt
ENO
E-No.
920839259
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing KompaX® 1 Installatie in: Stortbeton Uitlaatopening, diameter: ____________ Armatuurinbouwhoogte: _________________ (max. 200 mm)
Lampvermogen max.: ______________ Overstek voorschakelapparaat (AL): _____________ Afmetingen voorschakelapparaat (LxBxH):______________ Plafonddikte: __________________ Brandwerendheidsklasse F:___ (alle velden invullen) Artikelnummer: 1293-00 / 920 839 259
ETIM40
ETIM 40
EC000414