Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4520.20 - Overgangsplug M20 voor KRF/KRFW
Bill of material
4520.20
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4520.20
BZ
Aanwijzing
Overgangsplug M20 voor KRF/KRFW, met terugtrekschroef
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
66 mm
B
Breedte
44 mm
H
Hoogte
60 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20
1
AN
Aantal nagels
2
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 062
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
34.220 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160290
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Overgangsplug M20 voor KRF/KRFW Installatie in: stortbeton Lengte x Breedte x Hoogte: 66 x 44 x 60 mm Van polyethyleen, halogeenvrij, brandwerendheid 650°C Buis-combi-invoeren M20: 1x Aantal nagels: 2 Artikelnummer: 4520.20 / E-No.: 126 564 062
ETIM40
ETIM 40
EC001796