Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4520.25 - Overgangsplug M25 voor KRF/KRFW
Bill of material
4520.25
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4520.25
BZ
Aanwijzing
Overgangsplug M25 voor KRF/KRFW, met terugtrekschroef
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
73 mm
B
Breedte
49 mm
H
Hoogte
66 mm
RK
Buis-combi-invoeren M25
1
AN
Aantal nagels
2
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 064
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
40.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160320
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Overgangsplug M25 voor KRF/KRFW Installatie in: stortbeton Lengte x Breedte x Hoogte: 73 x 49 x 66 mm Van polyethyleen, halogeenvrij, brandwerendheid 650°C Buis-combi-invoeren M25: 1x Aantal nagels: 2 Artikelnummer: 4520.25 / E-No.: 126 564 064
ETIM40
ETIM 40
EC001796